Scrollkompressor, MLZ015T4LP9B

121L8421

Köldmedium: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Segmentanvändning: Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 32.55 Kilogram
Nettovikt 28.5 Kilogram
Volym 0.1 Cubic meter
EAN 5702424537296

 

Anslutningstyp Lödd
Antal starter per timme [Max] 12
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MLZ015T4B
Diameter [mm] 164 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Fas 3
Frekvens [Hz] 50/60
Färg Blå
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningskvantitet 1
Glas, vridmoment [Nm] 53 N-m
Glasmontering Gängad
Godkännande CE
UKCA
UL
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 460 V
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 457 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 506 V
Höjd från fotplattan [mm] 393 mm
In scope of WEEE No
IP-klassning IP22
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsstandard ODF
Köldmediefyllning [kg] [Max] 3.63 kg
Köldmedium R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
Lindningsmotstånd 1–2 [Ohm] 6.72
Lindningsmotstånd 1–3 [Ohm] 4.95
Lindningsmotstånd 2–3 [Ohm] 6.72
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] 460 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 342 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 414 V
Låst rotor, A 30 A
Matningsanslutningar Kontaktbleck
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
Max. likström 7 A
Model number MLZ015T4LP9B
Motorskydd Internt överlastskydd
Märklast, A 4.5 A
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Inget
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljeavtappning 1/4'' flare
Oljepåfyllning [L] 1.14 L
Oljereferens 215PZ
Oljetyp POE
Oljeutjämning Ingen
Omloppshastighet vid 50Hz [rpm] 2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] 3500 varvtal
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Scroll compressor MLZ
Ritningsnr 8590030
Segmentanvändning Kylning LT
Kylning HT
Slagvolym [cm3] 33.77 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 3/4 in
Suganslutning, storlek [in] 3/4 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 231 mm
Teknik Scroll
Teknik, varumärke Scrollkompressor
Typ MLZ015B
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 1/2 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 1/2 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 360 mm
Viskositet [cP] 46 mPas
Vätskeinsprutning Nej

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality