Scrollkompressor, HCJ106T4LC8

121L3121

Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 51.17 Kilogram
Nettovikt 44 Kilogram
Volym 0.05 Cubic meter
EAN 5702424541460

 

Anslutningstyp Lödd
Bredd [mm] 239 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HCJ106T4
Diameter [mm] 184 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HCJ
Fas 3
Frekvens [Hz] 50/60
Färg Blå
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningskvantitet 1
Gas-utjämning Lödd
Glasmontering Ingen
Godkännande CE
UL
UKCA
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 460 V
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 457 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 506 V
In scope of WEEE No
IP-klassning IP22
Jordanslutningens vridmoment [Nm] 2 N-m
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsstandard ODF
Köldmediefyllning [kg] [Max] 7.26 kg
Köldmedium R410A
Levererad montering Monteringssats med infästningar och manschetter
Levererad olja Initial oljefyllning
Levererade anvisningar Installationsinstruktioner
Lindningsmotstånd 1–2 [Ohm] 0.96
Lindningsmotstånd 1–3 [Ohm] 0.94
Lindningsmotstånd 2–3 [Ohm] 0.96
Längd [mm] 239 mm
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] 460 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 342 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 414 V
Låst rotor, A 125 A
Matningsanslutningar Skruvanslutningar 10–32 UNF x 9,5
Max pressure (PS) - high side 46.1 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
Max. likström 26 A
Model number HCJ106T4LC8
Motorskydd Internt överlastskydd
Märklast, A 18.6 A
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Inget
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljeavtappning Ingen
Oljepåfyllning [L] 2.46 L
Oljereferens 320HV
Oljetyp PVE
Oljeutjämning 1/2''
Omloppshastighet vid 50Hz [rpm] 2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] 3500 varvtal
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Scroll compressor HCJ
Ritningsnr 0SR4110B1
SCIP ID nr 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef
Segmentanvändning Luftkonditionering
Slagvolym [cm3] 101.6 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 1 1/8 in
Suganslutning, storlek [in] 1 1/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 405 mm
Teknik Scroll
Teknik, varumärke Scrollkompressor
Total höjd [mm] 565 mm
Typ HCJ106
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 7/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 7/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 538 mm
Viskositet [cP] 68 mPas
Vridmomentseffekt [Nm] 3 N-m