Scrollkompressor, HLP081T4LC6

121L1778

Köldmedium: R407C, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack

Produktinformation

Bruttovikt 42.92 Kilogram
Nettovikt 37 Kilogram
Volym 0.06 Cubic meter
EAN 5702428405959

 

Anslutningstyp Lödd
Antal starter per timme [Max] 12
Bredd [mm] 239 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HLP081T4
Diameter [mm] 184 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HLP
Fas 3
Frekvens [Hz] 50/60
Färg Blå
Förpackningsformat Industripack
Förpackningskvantitet 12
Gas-utjämning Inget
Glasmontering Ingen
Godkännande CE
UL
UKCA
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 460 V
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 457 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 506 V
In scope of WEEE No
IP-klassning IP22
Jordanslutningens vridmoment [Nm] 2 N-m
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsstandard ODF
Köldmediefyllning [kg] [Max] 5.44 kg
Köldmedium R407C
Levererad montering Monteringssats med infästningar och manschetter
Levererad olja Initial oljefyllning
Levererade anvisningar Installationsinstruktioner
Lindningsmotstånd 1–2 [Ohm] 2.12
Lindningsmotstånd 1–3 [Ohm] 2.09
Lindningsmotstånd 2–3 [Ohm] 2.07
Längd [mm] 239 mm
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] 460 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 342 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 414 V
Låst rotor, A 87 A
Matningsanslutningar Skruvanslutningar 10–32 UNF x 9,5
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
Max. likström 17 A
Model number HLP081T4LC6
Motorskydd Internt överlastskydd
Märklast, A 11 A
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Inget
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljepåfyllning [L] 1.57 L
Oljereferens 320HV
Oljetyp PVE
Oljeutjämning Ingen
Omloppshastighet vid 50Hz [rpm] 2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] 3500 varvtal
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Scroll compressor HLP
Ritningsnr 0XR6089B-2
SCIP ID nr 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
SCIP-dokumentproduktnamn HLH/HLJ/HLM/HLP/HRH/HRM/HRP
Segmentanvändning Luftkonditionering
Slagvolym [cm3] 110.94 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 7/8 in
Suganslutning, storlek [in] 7/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 280 mm
Teknik Scroll
Teknik, varumärke Scrollkompressor
Total höjd [mm] 455 mm
Typ HLP081
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 3/4 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 3/4 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 422 mm
Viskositet [cP] 68 mPas
Vridmomentseffekt [Nm] 3 N-m