Scrollkompressor, HCP120T4LC6
121L0398
Köldmedium: R407C, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack
Köldmedium: R407C, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack
Bruttovikt | 48 Kilogram |
Nettovikt | 44 Kilogram |
Volume | 0.05 Cubic meter |
EAN | 5702424542047 |
Bruttovikt | 48 Kilogram |
Nettovikt | 44 Kilogram |
Volume | 0.05 Cubic meter |
EAN | 5702424542047 |
Anslutningstyp | Lödd |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
Bredd [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HCP120T4 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Färg | Blå |
Förpackningsformat | Industripack |
Förpackningskvantitet | 12 |
Gas-utjämning | Inget |
Glasmontering | Ingen |
Godkännande |
CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 415 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 457 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP22 |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 2 N-m |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsstandard | ODF |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 7.26 kg |
Köldmedium | R407C |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar och manschetter |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Lindningsmotstånd 1–2 [Ohm] | 1.13 |
Lindningsmotstånd 1–3 [Ohm] | 1.11 |
Lindningsmotstånd 2–3 [Ohm] | 1.1 |
Längd [mm] | 232 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 342 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 414 V |
Låst rotor, A | 140 A |
Matningsanslutningar | Skruvanslutningar 10–32 UNF x 9,5 |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
Max. likström | 25 A |
Model number | HCP120T4LC6 |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Märklast, A | 19.2 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Inget |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oljepåfyllning [L] | 2.66 L |
Oljereferens | 320HV |
Oljetyp | PVE |
Oljeutjämning | Ingen |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 0SR4103B-2 |
SCIP ID nr | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Segmentanvändning | Luftkonditionering |
Slagvolym [cm3] | 162.4 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 1 1/8 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 1/8 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 369 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Total höjd [mm] | 545 mm |
Typ | HCP120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 7/8 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 7/8 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 519 mm |
Viskositet [cP] | 68 mPas |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyp | Lödd |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
Bredd [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HCP120T4 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Färg | Blå |
Förpackningsformat | Industripack |
Förpackningskvantitet | 12 |
Gas-utjämning | Inget |
Glasmontering | Ingen |
Godkännande |
CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 415 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 457 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP22 |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 2 N-m |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsstandard | ODF |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 7.26 kg |
Köldmedium | R407C |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar och manschetter |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Lindningsmotstånd 1–2 [Ohm] | 1.13 |
Lindningsmotstånd 1–3 [Ohm] | 1.11 |
Lindningsmotstånd 2–3 [Ohm] | 1.1 |
Längd [mm] | 232 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 342 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 414 V |
Låst rotor, A | 140 A |
Matningsanslutningar | Skruvanslutningar 10–32 UNF x 9,5 |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
Max. likström | 25 A |
Model number | HCP120T4LC6 |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Märklast, A | 19.2 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Inget |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oljepåfyllning [L] | 2.66 L |
Oljereferens | 320HV |
Oljetyp | PVE |
Oljeutjämning | Ingen |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 0SR4103B-2 |
SCIP ID nr | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Segmentanvändning | Luftkonditionering |
Slagvolym [cm3] | 162.4 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 1 1/8 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 1/8 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 369 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Total höjd [mm] | 545 mm |
Typ | HCP120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 7/8 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 7/8 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 519 mm |
Viskositet [cP] | 68 mPas |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |