Scrollkompressor, DSG480A4ABB

120H1820

Köldmedium: R1234ze(E); R515B, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 192 Kilogram
Nettovikt 183 Kilogram
Volym 1218.375 Liter
EAN 5702424640316

 

Anslutningstyp Lödd
Antal starter per timme [Max] 12
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DSG480-4
Diameter [mm] 344 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Out of scope
Family DSG
Fas 3
Frekvens [Hz] 50/60
Färg Blå
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningskvantitet 1
Glas, vridmoment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gängad
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 460 V
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 457 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 506 V
Högtryckssida TS Max 150 °C
Högtryckssida TS min -35 °C
Högtryckssida Volym 6.2 L
In scope of WEEE No
IP-klassning IP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm] 4 N-m
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsstandard ODF
Köldmediefyllning [kg] [Max] 17 kg
Köldmedium R1234ze(E)
R515B
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] 0.28 Ohm
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] 460 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 342 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 414 V
Lågtryckssida TS Max 52 °C
Lågtryckssida Volym 31.6 L
LågtryckssidaTS Min -35 °C
Låst rotor, A 391 A
Matningsanslutningar Stud M5
Max pressure (PS) - high side 23 bar
Max pressure (PS) - low side 15.2 bar
Maximal drivström [MOC] 80 A
Model number DSG480A4ABB
Motorskydd Elektronisk skyddsmodul, 115/230 V
Märklast, A 69 A
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] 15 N-m
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Schrader
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljeavtappning 1/4'' flare
Oljeavtappning, vridmoment [Nm] 35 N-m
Oljepåfyllning [L] 6.1 L
Oljereferens 160SZ
Oljetyp POE
Oljeutjämning 1/2'' flare
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] 66 N-m
Omloppshastighet vid 50Hz [rpm] 2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] 3500 varvtal
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Scroll compressor DSG
Ritningsnr 8556316
Segmentanvändning Luftkonditionering
Skydd mot reverserad rotation Elektronisk modul
Slagvolym [cm3] 1268 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 2 5/8 in
Suganslutning, storlek [in] 2 5/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 181 mm
Teknik Scroll
Teknik, varumärke Scrollkompressor
Total höjd [mm] 792 mm
Typ DSG480
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 2 1/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 2 1/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 723 mm
Vridmomentseffekt [Nm] 3 N-m
Vätskeinsprutning Nej

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality