Scrollkompressor, DSH295A4ABC

120H1325

Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 117.6 Kilogram
Nettovikt 112 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702428663809

 

Anslutningstyp Lödd
Antal starter per timme [Max] 12
China RoHS compliance Out of scope
Description DSH295-4
Diameter [mm] 318 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family DSH
Fas 3
Frekvens [Hz] 50/60
Färg Blå
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningskvantitet 1
Glas, vridmoment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gängad
Godkännande CE
UL
UKCA
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz 460 V
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] 457 V
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] 506 V
Högtryckssida TS Max 150 °C
Högtryckssida TS min -35 °C
Högtryckssida Volym 2.8 L
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klassning IP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm] 4 N-m
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsmanschett ODF
Kopplingsstandard ODF
Köldmediefyllning [kg] [Max] 15 kg
Köldmedium R410A
Levererad modul Elektronisk skyddsmodul monterad i plintskåpet
Levererad olja Initial oljefyllning
Levererade anvisningar Installationsinstruktioner
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] 0.56 Ohm
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] 460 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] 342 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] 414 V
Lågtryckssida TS Max 52 °C
Lågtryckssida Volym 27.1 L
LågtryckssidaTS Min -35 °C
Låst rotor, A 260 A
Matningsanslutningar Stud M5
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.2 bar
Max. likström 62 A
Maximal drivström [MOC] 56 A
Model number DSH295A4ABC
Motorskydd Elektronisk skyddsmodul, 110/240 V
Märklast, A 44 A
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] 15 N-m
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Schrader
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljeavtappning 1/4'' flare
Oljeavtappning, vridmoment [Nm] 35 N-m
Oljepåfyllning [L] 6.1 L
Oljereferens 160SZ
Oljetyp POE
Oljeutjämning 2-1/4'' Rotolock
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] 2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] 3500 varvtal
Product Name Description Scroll compressor DSH
Produktgrupp Hermetic compressors
Ritningsnr 8556208
Segmentanvändning Luftkonditionering
Skydd mot reverserad rotation Elektronisk modul
Slagvolym [cm3] 276.2 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 1 5/8 in
Suganslutning, storlek [in] 1 5/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 302 mm
Teknik Scroll
Teknik, varumärke Scrollkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max] 53.6 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max] 34.3 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max] 37 bar
Total höjd [mm] 653 mm
Typ DSH295
UK RoHS compliance Out of scope
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 1 1/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 1 1/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 618 mm
Viskositet [cP] 32 mPas
Vridmomentseffekt [Nm] 3 N-m
Vätskeinsprutning Nej

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality