Scrollkompressor, PSH039A4ALC

120H0961

Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Värme, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 76.25 Kilogram
Nettovikt 72 Kilogram
Volym 0.1 Cubic meter
EAN 5702424540043

 

Anslutningstyp Lödd
Antal starter per timme [Max] 12
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description PSH039-4
Diameter [mm] 243 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Fabriksinställt högt tryck [bar] 0 bar
Fabriksinställt lågt tryck [bar] 0 bar
Family PSH
Fas 3
Frekvens [Hz] 50/60
Färg Blå
Förpackning, bredd [mm] 370 mm
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningshöjd [mm] 596 mm
Förpackningskvantitet 1
Förpackningslängd [mm] 470 mm
Förpackningsvikt [Kg] 73 kg
Godkännande CE
UL
UKCA
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 400 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 460 V
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 440 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 506 V
Högtryckssida TS Max 150 °C
Högtryckssida TS min -35 °C
Högtryckssida Volym 0.7 L
In scope of WEEE No
IP-klassning IP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm] 2 N-m
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsmanschett ODF
Kopplingsstandard ODF
Köldmediefyllning [kg] [Max] 7.9 kg
Köldmedium R410A
Levererad modul utloppstemperaturgivare
vätskeinsprutningsventil
Styrsystem (OCS) som monterats i plintskåp
ytsumpvärmare
Levererad montering Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar
Levererad olja Initial oljefyllning
Levererade anvisningar Installationsinstruktioner
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] 0.83 Ohm
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] 460 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 340 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 414 V
Lågtryckssida TS Max 55 °C
Lågtryckssida Volym 13.9 L
LågtryckssidaTS Min -35 °C
Låst rotor, A 197 A
Matningsanslutningar Skruv 4,8 mm
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Max. likström 38.6 A
Maximal drivström [MOC] 36 A
Model number PSH039A4ALC
Motorskydd Internt överlastskydd
Märklast, A 27.6 A
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Inget
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljepåfyllning [L] 3.6 L
Oljereferens 160SZ
Oljetyp POE
Omloppshastighet vid 50Hz [rpm] 2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] 3500 varvtal
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Scroll compressor PSH
Ritningsnr 8560143a
SCIP ID nr d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
SCIP-dokumentproduktnamn PSH019-039
Segmentanvändning Värme
Slagvolym [cm3] 170.3 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 1 3/8 in
Suganslutning, storlek [in] 1 3/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 299 mm
Teknik Scroll
Teknik, varumärke Scrollkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max] 48.7 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max] 33.3 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max] 37 bar
Total höjd [mm] 555 mm
Typ PSH039
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 7/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 7/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 524 mm
Viskositet [cP] 32 mPas
Vridmoment vid montering [Nm] 0 N-m
Vridmomentseffekt [Nm] 3 N-m