Scrollkompressor, PSH034A4CLD

120H0939

Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Värme, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Toote üksikasjad

Bruttovikt 73.5 Kilogram
Nettovikt 69.5 Kilogram
Volym 0.23 Cubic meter
EAN 5702424539924

 

Anschlusstyp Gelötet
Brand technique Spiraalkamberkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description PSH034-4
Durchmesser [mm] 245 mm
Economiser Nej
Eritest [bar] [max] 37 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faas 3
Family PSH
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Modul Heißgastemperaturfühler
Flüssigkeitseinspritzungsventil
Operating control system (OCS) montiert in Anschlusskasten
Ölsumpfheizung
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 543 mm
Glass mounting keermestatud
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.7 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 0.83 Ohm
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 3/8 in
In scope of WEEE No
IP protection class IP54 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8560053a
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Konfigurationscode Einzel
Kopplingsstandard ODF
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 7.9 kg
Külmutusagensid R410A
Leistungsregler Feste Drehzahl
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 13.6 L
LRA 158 A
Maandus, pöördemoment [Nm] 2 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC] 31 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Max. likström 33 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number PSH034A4CLD
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 400 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Oil type POE
Oljepåfyllning [L] 3.3 L
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 0 N-m
Pakendi formaat Üksikpakend
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 440 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 340 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 414 V
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 23.6 A
Sagedus [Hz] 50/60
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/8 in
SCIPi kausta nr d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
SCIPi kausta tootenimi PSH019-039
Segmendi kasutus Kuumutamine
Slagvolym [cm3] 151.2 cm³
Suction connection material -
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 278 mm
Tehase-HP [bar] 0 bar
Tehase-LP [bar] 0 bar
Tehnoloogia Spiraal-
Test HP [bar] [max] 48.7 bar
Test LP [bar] [max] 33.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Scroll compressor PSH
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp PSH034
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 509 mm
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-415/3/50 460/3/60
Verpackungsbreite [mm] 370 mm
Verpackungsgewicht [Kg] 70 kg
Verpackungshöhe [mm] 596 mm
Verpackungslänge [mm] 470 mm
Versorgungsanschluss Schraube 4,8 mm
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 7/8 in
Värv Sinine
Õli võrdlus 160SZ
Ölausgleich 1-3/4'' Rotolock

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality