Scrollkompressor, PSH030A4CLD

120H0937

Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Värme, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Produktdetails

Bruttovikt 82.25 Kilogram
Nettovikt 67.5 Kilogram
Volym 0.23 Cubic meter
EAN 5702424539917

 

Ansaugstutzen-Material -
Anslutningstyp Lödd
Brand-Technik Scrollverdichter
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description PSH030-4
Diameter [mm] 245 mm
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 2 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family PSH
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60
Förpackning, bredd [mm] 370 mm
Förpackningshöjd [mm] 596 mm
Förpackningslängd [mm] 470 mm
Förpackningsvikt [Kg] 68 kg
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 0.7 L
HP ab Werk [bar] 0 bar
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP 54 (mit Kabelverschraubung)
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsstandard ODF
Kältemittel R410A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 7.9 kg
Levererad modul utloppstemperaturgivare
vätskeinsprutningsventil
Styrsystem (OCS) som monterats i plintskåp
ytsumpvärmare
Levererad montering Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar
Levererad olja Initial oljefyllning
Levererade anvisningar Installationsinstruktioner
LP ab Werk [bar] 0 bar
LRA 147 A
Matningsanslutningar Skruv 4,8 mm
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] 28 A
Max. likström 32 A
Model number PSH030A4CLD
Montagedrehmoment [Nm] 0 N-m
Motorschutz Interner Überlastschutz
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Schrader
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 55 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 13.6 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 400 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 440 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 506 V
Oljepåfyllning [L] 3.3 L
Oljeutjämning 1-3/4'' Rotolock
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor PSH
Prüfung Diff. [bar] [Max] 37 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 48.7 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 33.3 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 21.4 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 7/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 3/8 in
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
SCIP-Dossier Produktname PSH019-039
Segmentnutzung Wärmetechnik
Slagvolym [cm3] 133 cm³
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Suganslutning, storlek [in] 1 3/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 278 mm
Technologie Scrollverdichter
Total höjd [mm] 543 mm
Typ PSH030
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 340 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 414 V
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 509 mm
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.92 Ohm
Zeichnungsnummer 8560053a
Ölreferenz 160SZ
Öltyp Polyolester

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality