Anslutningstyp |
Lödd |
Antal starter per timme [Max] |
12 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Contain batteries |
No |
Description |
PSH023-4 |
Diameter [mm] |
245 mm |
Economiser |
Nej |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Fabriksinställt högt tryck [bar] |
0 bar |
Fabriksinställt lågt tryck [bar] |
0 bar |
Family |
PSH |
Fas |
3 |
Frekvens [Hz] |
50/60 |
Färg |
Blå |
Förpackning, bredd [mm] |
370 mm |
Förpackningsformat |
Singelpack |
Förpackningshöjd [mm] |
596 mm |
Förpackningskvantitet |
1 |
Förpackningslängd [mm] |
470 mm |
Förpackningsvikt [Kg] |
66 kg |
Glas, vridmoment [Nm] |
50 N-m |
Glasmontering |
Gängad |
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] |
400 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz |
460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] |
440 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] |
506 V |
Högtryckssida TS Max |
150 °C |
Högtryckssida TS min |
-35 °C |
Högtryckssida Volym |
0.7 L |
In scope of WEEE |
No |
IP-klassning |
IP54 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] |
2 N-m |
Kapacitetsstyrning |
Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod |
Enkel |
Kopplingsstandard |
ODF |
Köldmediefyllning [kg] [Max] |
7.9 kg |
Köldmedium |
R410A |
Levererad modul |
utloppstemperaturgivare vätskeinsprutningsventil Styrsystem (OCS) som monterats i plintskåp ytsumpvärmare |
Levererad montering |
Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja |
Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar |
Installationsinstruktioner |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] |
1,05 Ohm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] |
380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] |
460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] |
340 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] |
414 V |
Lågtryckssida TS Max |
55 °C |
Lågtryckssida Volym |
13.6 L |
LågtryckssidaTS Min |
-35 °C |
Låst rotor, A |
142 A |
Matningsanslutningar |
Skruv 4,8 mm |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
Max. likström |
23 A |
Maximal drivström [MOC] |
22 A |
Model number |
PSH023A4CLD |
Motorskydd |
Internt överlastskydd |
Märklast, A |
16.4 A |
Mätuttag för högt tryck |
Inget |
Mätuttag för lågt tryck |
Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oljepåfyllning [L] |
3.3 L |
Oljereferens |
160SZ |
Oljetyp |
POE |
Oljeutjämning |
1-3/4'' Rotolock |
Omloppshastighet vid 50Hz [rpm] |
2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] |
3500 varvtal |
Produktgrupp |
Hermetic compressors |
Produktnamn |
Scroll compressor PSH |
Ritningsnr |
8560053a |
SCIP ID nr |
d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
SCIP-dokumentproduktnamn |
PSH019-039 |
Segmentanvändning |
Värme |
Slagvolym [cm3] |
103.5 cm³ |
Suganslutning, material |
- |
Suganslutning, rörstorlek [in] |
1 3/8 in |
Suganslutning, storlek [in] |
1 3/8 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] |
278 mm |
Teknik |
Scroll |
Teknik, varumärke |
Scrollkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] |
48.7 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] |
33.3 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] |
37 bar |
Total höjd [mm] |
543 mm |
Typ |
PSH023 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] |
7/8 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] |
7/8 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] |
509 mm |
Viskositet [cP] |
32 mPas |
Vridmoment vid montering [Nm] |
0 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] |
3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |