Scroll compressor, PSH019A4CLD

120H0931

Refrigerants: R410A, Segment usage: Heating, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Produkta informācija

Bruto svars 62.38 Kilogram
Neto svars 58.5 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702424539887

 

Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] 400 V
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] 460 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] 440 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] 506 V
Augstās puses tilpums 0.7 L
Augstās puses TS maks. 150 °C
Augstās puses TS min. -35 °C
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] 5.9 kg
Aukstumaģenti R410A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description PSH019-4
Diametrs [mm] 245 mm
Ekonomētājs
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Eļļas atsauce 160SZ
Eļļas daudzums [L] 3 L
Eļļas izlīdzināšana 1-3/4'' Rotolock
Eļļas tips POE
Family PSH
Frekvence [Hz] 50/60
Fāze 3
Gauge port HP Nav
Gauge port LP Schrader
Glass mounting ar vītni
Griezes moments, barošana [Nm] 3 N-m
Griezes moments, zemējums [Nm] 2 N-m
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] 12
Iepakojuma augstums [mm] 596 mm
Iepakojuma daudzums 1
Iepakojuma formāts Viens bloks
Iepakojuma garums [mm] 470 mm
iepakojuma platums [mm] 370 mm
Iepakojuma svars [Kg] 60 kg
In scope of WEEE No
IP protection class IP54 (ar kabeļa blīvslēgu)
Izstrādājuma nosaukums Scroll compressor PSH
Izstrādājumu grupa Hermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm] 524 mm
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] 7/8 colla
Izvades savienojuma izmērs [collas] 7/8 colla
Kapacitātes vadība Fiksēts ātrums
Kompresora strāvas padeve [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurācijas kods Viens
Kopējais augstums [mm] 558 mm
Krāsa Zila
LRA 98 A
Maksimālā darba strāva [MOC] 19 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 20 A
Model number PSH019A4CLD
Montāžas griezes moments [Nm] 0 N-m
Motora aizsardzība Iekšējais pārslodzes aizsargs
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nosūtītais modulis izvades temperatūras sensors
šķidruma padeves vārsts
Darbības vadības sistēma (OCS) iebūvēta spaiļu kārbā
virsmas eļļas nosēdinātāja sildītājs
Nosūtītais stiprinājums Montāžas komplekts ar starpgredzeniem, skrūvēm, uzgriežņiem, uzmavām un paplāksnēm
Nosūtītie norādījumi Uzstādīšanas instrukcijas
Nosūtītā eļļa Sākotnējā eļļas uzlāde
Piederuma standarts ODF
Plūduma tilpums [cm3] 88.4 cm³
Rasējuma numurs 8560052a
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 14.3 A
Rotācijas ātrums: 50Hz [apgr./min] 2900 rpm
Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min] 3500 rpm
Rūpnīcas HP [bāri] 0 bar
Rūpnīcas LP [bāri] 0 bar
Savienojuma tips Lodēts
SCIP dossier no. d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
SCIP dossier product name PSH019-039
Segmentu lietojums Sildīšana
Stikla griezes moments [Nm] 50 N-m
Strāvas savienojumi Skrūve 4,8 mm
Suction connection material -
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] 299 mm
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] 1 1/8 colla
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] 1 1/8 colla
Tehnoloģija Rullis
Testa dif. [bāri] [maks.] 37 bar
Testa HP [bāri] [maks.] 48.7 bar
Testa LP [bāri] [maks.] 33.3 bar
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] 1,47 Ohm
Tips PSH019
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viskozitāte [cP] 32 cP
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] 380 V
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] 460 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] 340 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] 414 V
Zemās puses tilpums 11.7 L
Zemās puses TS maks. 55 °C
Zemās puses TS min. -35 °C
Zīmola tehnika Spirālveida kompresors

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality