Scrollkompressor, SH140A4ALC

120H0201

Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 71.38 Kilogram
Nettovikt 67 Kilogram
Volym 0.23 Cubic meter
EAN 5702428980845

 

2 Secondary battery SUM weight Kg 12 kg
Anslutningstyp Lödd
Antal starter per timme [Max] 12
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description SH140-4
Diameter [mm] 243 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Fabriksinställt högt tryck [bar] 0 bar
Fabriksinställt lågt tryck [bar] 0 bar
Family SH
Fas 3
Frekvens [Hz] 50/60
Färg Blå
Förpackning, bredd [mm] 370 mm
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningshöjd [mm] 596 mm
Förpackningskvantitet 1
Förpackningslängd [mm] 470 mm
Förpackningsvikt [Kg] 68 kg
Glas, vridmoment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gängad
Godkännande CE
UL
UKCA
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 400 V
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz 460 V
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] 440 V
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] 506 V
Högtryckssida TS Max 150 °C
Högtryckssida TS min -35 °C
Högtryckssida Volym 0.7 L
IP-klassning IP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm] 2 N-m
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsstandard ODF
Köldmediefyllning [kg] [Max] 7.9 kg
Köldmedium R410A
Levererad montering Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar
Levererad olja Initial oljefyllning
Levererade anvisningar Installationsinstruktioner
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] 0.92 Ohm
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] 460 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] 342 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] 414 V
Lågtryckssida TS Max 55 °C
Lågtryckssida Volym 13.6 L
LågtryckssidaTS Min -35 °C
Låst rotor, A 147 A
Matningsanslutningar Skruv 4,8 mm
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Max. likström 30 A
Maximal drivström [MOC] 28 A
Model number SH140A4ALC
Motorskydd Internt överlastskydd
Märklast, A 21.4 A
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Schrader
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljepåfyllning [L] 3.3 L
Oljereferens 160SZ
Oljetyp POE
Oljeutjämning 1-3/4'' Rotolock
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] 2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] 3500 varvtal
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Scroll compressor SH
Ritningsnr 8560003
SCIP ID nr bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-dokumentproduktnamn CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmentanvändning Luftkonditionering
Slagvolym [cm3] 132.9 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 1 3/8 in
Suganslutning, storlek [in] 1 3/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 278 mm
Teknik Scroll
Teknik, varumärke Scrollkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max] 48.7 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max] 33.3 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max] 37 bar
Total höjd [mm] 540 mm
Typ SH140
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 7/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 7/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 509 mm
Viskositet [cP] 32 mPas
Vridmoment vid montering [Nm] 15 N-m
Vridmomentseffekt [Nm] 3 N-m
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality