Scrollkompressor, VZN175AGANA

120G0465

Köldmedium: R290, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-480/3/50-60, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 77 Kilogram
Nettovikt 62 Kilogram
Volym 0.921 Cubic meter
EAN 5715162702819

 

Aterramento do torque [Nm] 2 N-m
Carga de aceite [L] 3.3 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5 kg
CE evaluated Yes
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Contain batteries No
Corrente de operação máxima [MOC] 52 A
Description VZN175AG
Diameter [mm] 226 mm
Ekonomizer No
Family VZN
Fase 3
Fitting standard ODF
Frecuencia [Hz] 30 - 140
Förpackningsformat Singelpack
Gauge port HP None
Gauge port LP None
Gibnaprostornina [cm3] 175 cm³
In scope of WEEE No
Koda konfiguracije Single
Krmiljenje kapacitete Inverter
Luva de encaixe ODF
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 38 bar
Max pressure (PS) - low side 30.3 bar
Model number VZN175AGANA
Montagem do vidro Brasado
Napajanje kompresorja [V] 380-480/3/50-60
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Número de arranques por hora [Max] 12
Oil equalization None
Par de montaje [Nm] 15 N-m
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Power connections Screw 4.8 mm
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Scroll compressor VZN
Protección de motor Protección del motor por convertidor de frecuencia
Quantidade por embalagem 1
Referencias de aceite 160SZ
Refrigerantes R290
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.06 Ohm
SCIP ID nr 148ab985-4481-4d7b-85df-eb3f105a4735
SCIP-dokumentproduktnamn VZN086-175
Skupna višina [mm] 544.4 mm
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 1/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1 1/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 5/8 in
Tecnologia Scroll drive required
Tipo de óleo POE
TS máxima del lado de baja 70 °C
TS máxima lado de alta 150 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Typ VZN175
Técnica da marca Compressor Scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 528 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 528 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 480 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 480 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 342 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 342 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Velikost sesalnegapriključka [in] 1 5/8 in
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3600 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Višina od osnovne plošče [mm] 529 mm
Višina priključka tlačna stran [mm] 510 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 292 mm
Volume lado de alta 1.3 L
Volume lado de baixa 10.8 L
Vrsta priključka Brazed
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8560262
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality