Scrollkompressor, VLZ044TGNE9A
120G0156
Köldmedium: R404A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-480/3/50-60, Förpackningsformat: Singelpack
Köldmedium: R404A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-480/3/50-60, Förpackningsformat: Singelpack
Bruttovikt | 27.67 Kilogram |
Nettovikt | 27 Kilogram |
Volume | 0.076 Cubic meter |
EAN | 5702424544089 |
Bruttovikt | 27.67 Kilogram |
Nettovikt | 27 Kilogram |
Volume | 0.076 Cubic meter |
EAN | 5702424544089 |
Anslutningstyp | Lödd |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VLZ044TGA |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economiser | Nej |
Emballage individuellt | *Singelpack: Kompressor i kartong |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VLZ |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 30 - 100 |
Färg | Blå |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningstyp: industripack | **Industripack: 12 kompressorer (ej i kartong) på lastpall (order per x 12) |
Glas, vridmoment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 480 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 480 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 528 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 528 V |
Högtryckssida TS Max | 60 °C |
Högtryckssida TS min | -35 °C |
Högtryckssida Volym | 0.5 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP22 |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 2 N-m |
Kapacitetsstyrning | Frekvensomformare |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-480/3/50-60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsmanschett | - |
Kopplingsstandard | ODF |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 3.6 kg |
Köldmedium |
R404A R448A R449A |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 0.71 Ohms |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 342 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 342 V |
Lågtryckssida TS Max | 55 °C |
Lågtryckssida Volym | 3.2 L |
LågtryckssidaTS Min | -35 °C |
Matningsanslutningar | Kontaktbleck |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Maximal drivström [MOC] | 17.8A |
Model number | VLZ044TGNE9A |
Motorskydd | Motorskydd i form av frekvensomvandlare |
Märklast, A | 10.5 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Inget |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oljeavtappning | 1/4" flare |
Oljepåfyllning [L] | 1.3 L |
Oljereferens | 215PZ |
Oljetyp | POE |
Oljeutjämning | Ingen |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 3000 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3600 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 0VG8213b |
SCIP ID nr | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP-dokumentproduktnamn | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Segmentanvändning |
Kylning LT Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 44.5 cm³ |
Suganslutning, material | Koppar |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 3/4 in |
Suganslutning, storlek [in] | 3/4 in |
Suganslutning, vinkel [°] | 90 ° |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 242 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Total höjd [mm] | 415 mm |
Typ | VLZ044 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Utloppsanslutning, material | Koppar |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 1/2 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1/2 in |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 90 ° |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 371 mm |
Viskositet [cP] | 46 mPas |
Vridmoment vid montering [Nm] | 11 N-m |
Vätskeinsprutning | Nej |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyp | Lödd |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VLZ044TGA |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economiser | Nej |
Emballage individuellt | *Singelpack: Kompressor i kartong |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VLZ |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 30 - 100 |
Färg | Blå |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningstyp: industripack | **Industripack: 12 kompressorer (ej i kartong) på lastpall (order per x 12) |
Glas, vridmoment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 480 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 480 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 528 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 528 V |
Högtryckssida TS Max | 60 °C |
Högtryckssida TS min | -35 °C |
Högtryckssida Volym | 0.5 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP22 |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 2 N-m |
Kapacitetsstyrning | Frekvensomformare |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-480/3/50-60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsmanschett | - |
Kopplingsstandard | ODF |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 3.6 kg |
Köldmedium |
R404A R448A R449A |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 0.71 Ohms |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 342 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 342 V |
Lågtryckssida TS Max | 55 °C |
Lågtryckssida Volym | 3.2 L |
LågtryckssidaTS Min | -35 °C |
Matningsanslutningar | Kontaktbleck |
Max pressure (PS) - high side | 27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.17 bar |
Maximal drivström [MOC] | 17.8A |
Model number | VLZ044TGNE9A |
Motorskydd | Motorskydd i form av frekvensomvandlare |
Märklast, A | 10.5 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Inget |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oljeavtappning | 1/4" flare |
Oljepåfyllning [L] | 1.3 L |
Oljereferens | 215PZ |
Oljetyp | POE |
Oljeutjämning | Ingen |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 3000 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3600 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor VLZ |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 0VG8213b |
SCIP ID nr | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP-dokumentproduktnamn | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Segmentanvändning |
Kylning LT Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 44.5 cm³ |
Suganslutning, material | Koppar |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 3/4 in |
Suganslutning, storlek [in] | 3/4 in |
Suganslutning, vinkel [°] | 90 ° |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 242 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Total höjd [mm] | 415 mm |
Typ | VLZ044 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, kommentarer | Gummiplugg |
Utloppsanslutning, material | Koppar |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 1/2 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1/2 in |
Utloppsanslutning, vinkel [°] | 90 ° |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 371 mm |
Viskositet [cP] | 46 mPas |
Vridmoment vid montering [Nm] | 11 N-m |
Vätskeinsprutning | Nej |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |