Kolvkompressor, VTZ086AJNR1B

120B0031

Köldmedium: R404A; R407C; R134a, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220-240/3/50-60, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 29.8 Kilogram
Nettovikt 26 Kilogram
Volym 63.492 Liter
EAN 5702428666084

 

Anslutningstyp Rotolock
Antal starter per timme [Max] 12
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cylinder 2
Description VTZ086-J
Diameter [mm] 288 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabriksinställt högt tryck [bar] 25 bar
Fabriksinställt lågt tryck [bar] 25 bar
Family VTZ
Fas 3
Frekvens [Hz] 30 - 90
Färg Blå
Förpackning, bredd [mm] 365 mm
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningshöjd [mm] 455 mm
Förpackningskvantitet 1
Förpackningslängd [mm] 395 mm
Glas, vridmoment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gängad
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 240 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 240 V
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 240 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 240 V
Högtryckssida TS Max 150 °C
Högtryckssida TS min -35 °C
Högtryckssida Volym 0.6 L
In scope of WEEE No
IP-klassning IP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm] 4 N-m
Kapacitetsstyrning Frekvensomformare
Kompressor, strömtillförsel (V) 220-240/3/50-60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsmanschett ODF
Kopplingsstandard Rotolock
Köldmediefyllning [kg] [Max] 5 kg
Köldmedium R134a
R404A
R407C
Levererad montering Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar
Levererad olja Initial oljefyllning
Levererade anvisningar Installationsinstruktioner
Levererade kopplingar Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] 0.317 Ohm
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 200 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] 200 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 200 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 200 V
Lågtryckssida TS Max 50 °C
Lågtryckssida Volym 16.5 L
LågtryckssidaTS Min -35 °C
Låst rotor, A 88 A
Matningsanslutningar Skruv 4,8 mm
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Max. utlösningsström 40.6 A
Model number VTZ086AJNR1B
Monteringsanm. (levereras enbart med rotolockversionen)
Motorskydd Motorskydd i form av frekvensomvandlare
Märklast, A 32.5 A
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] 15 N-m
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Schrader
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
208-230/3/60
Oljepåfyllning [L] 1.8 L
Oljereferens 160PZ
Oljeutjämning 3/8'' flare SAE
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] 30 N-m
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Reciprocating compressor VTZ
Ritningsnr 8502016a
SCIP ID nr 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segmentanvändning Kylning LT
Slagvolym [cm3] 85.64 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 1 1/8 in
Suganslutning, storlek [in] 1 3/4 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 165 mm
Teknik Kolv
Teknik, varumärke Kolvkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max] 30 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max] 25 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max] 30 bar
Total höjd [mm] 413 mm
Typ VTZ086
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 3/4 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 1 1/4 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 74 mm
Viskositet [cP] 32 mPas
Vridmoment vid montering [Nm] 15 N-m
Vridmomentseffekt [Nm] 3 N-m