Kolvkompressor, VTZ242AGNR1A

120B0007

Köldmedium: R404A; R407C; R134a, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-480/3/50-60, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 73 Kilogram
Nettovikt 76 Kilogram
Volym 149.34 Liter
EAN 5702428666114

 

Anslutningstyp Rotolock
Antal starter per timme [Max] 12
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cylinder 4
Description VTZ242-G
Diameter [mm] 352 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabriksinställt högt tryck [bar] 25 bar
Fabriksinställt lågt tryck [bar] 25 bar
Family VTZ
Fas 3
Frekvens [Hz] 30 - 85
Färg Blå
Förpackning, bredd [mm] 395 mm
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningshöjd [mm] 600 mm
Förpackningskvantitet 1
Förpackningslängd [mm] 485 mm
Glas, vridmoment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gängad
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 480 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 480 V
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 480 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 480 V
In scope of WEEE No
IP-klassning IP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm] 4 N-m
Kapacitetsstyrning Frekvensomformare
Kompressor, strömtillförsel (V) 380-480/3/50-60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsmanschett ODF
Kopplingsstandard Rotolock
Köldmediefyllning [kg] [Max] 10 kg
Köldmedium R134a
R404A
R407C
Levererad montering Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar
Levererad olja Initial oljefyllning
Levererade anvisningar Installationsinstruktioner
Levererade kopplingar Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] 0.37 Ohm
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] 380 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 380 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 380 V
Låst rotor, A 218 A
Matningsanslutningar Skruv 4,8 mm
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Max. utlösningsström 53.1 A
Model number VTZ242AGNR1A
Monteringsanm. (levereras enbart med rotolockversionen)
Motorskydd Motorskydd i form av frekvensomvandlare
Märklast, A 42.5 A
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] 15 N-m
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Schrader
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljepåfyllning [L] 3.9 L
Oljereferens 160PZ
Oljeutjämning 3/8'' flare SAE
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] 30 N-m
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Reciprocating compressor VTZ
Ritningsnr 8504019a
SCIP ID nr 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segmentanvändning Kylning LT
Slagvolym [cm3] 241.87 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 1 1/8 in
Suganslutning, storlek [in] 1 3/4 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 233 mm
Teknik Kolv
Teknik, varumärke Kolvkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max] 30 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max] 25 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max] 30 bar
Total höjd [mm] 538 mm
Typ VTZ242
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 3/4 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 1 1/4 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 125 mm
Viskositet [cP] 32 mPas
Vridmoment vid montering [Nm] 50 N-m
Vridmomentseffekt [Nm] 3 N-m