Kolvkompressor, VTZ054AGNR1A
120B0002
Köldmedium: R404A; R407C; R134a, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-480/3/50-60, Förpackningsformat: Singelpack
Köldmedium: R404A; R407C; R134a, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-480/3/50-60, Förpackningsformat: Singelpack
Bruttovikt | 27.63 Kilogram |
Nettovikt | 25.79 Kilogram |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428666169 |
Bruttovikt | 27.63 Kilogram |
Nettovikt | 25.79 Kilogram |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428666169 |
Anslutningstyp | Rotolock |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 1 |
Description | VTZ054-G |
Diameter [mm] | 224 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabriksinställt högt tryck [bar] | 25 bar |
Fabriksinställt lågt tryck [bar] | 25 bar |
Family | VTZ |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 35 - 90 |
Färg | Blå |
Förpackning, bredd [mm] | 295 mm |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningshöjd [mm] | 385 mm |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningslängd [mm] | 330 mm |
Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 480 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 480 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 480 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 480 V |
Högtryckssida TS Max | 150 °C |
Högtryckssida TS min | -35 °C |
Högtryckssida Volym | 0.3 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP54 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 4 N-m |
Kapacitetsstyrning | Frekvensomformare |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-480/3/50-60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsmanschett | ODF |
Kopplingsstandard | Rotolock |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 2.5 kg |
Köldmedium |
R134a R404A R407C |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Levererade kopplingar | Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 2.08 Ohm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 380 V |
Lågtryckssida TS Max | 50 °C |
Lågtryckssida Volym | 7.5 L |
LågtryckssidaTS Min | -35 °C |
Låst rotor, A | 47 A |
Matningsanslutningar | Skruv 4,8 mm |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
Max. utlösningsström | 15 A |
Model number | VTZ054AGNR1A |
Monteringsanm. | (levereras enbart med rotolockversionen) |
Motorskydd | Motorskydd i form av frekvensomvandlare |
Märklast, A | 12 A |
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] | 15 N-m |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oljepåfyllning [L] | 0.95 L |
Oljereferens | 160PZ |
Oljeutjämning | 3/8'' flare SAE |
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] | 30 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor VTZ |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 8501042a |
SCIP ID nr | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 53.86 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 5/8 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 1/4 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 263 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] | 30 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] | 25 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 30 bar |
Total höjd [mm] | 356 mm |
Typ | VTZ054 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 1/2 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 67 mm |
Viskositet [cP] | 32 mPas |
Vridmoment vid montering [Nm] | 15 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyp | Rotolock |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 1 |
Description | VTZ054-G |
Diameter [mm] | 224 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabriksinställt högt tryck [bar] | 25 bar |
Fabriksinställt lågt tryck [bar] | 25 bar |
Family | VTZ |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 35 - 90 |
Färg | Blå |
Förpackning, bredd [mm] | 295 mm |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningshöjd [mm] | 385 mm |
Förpackningskvantitet | 1 |
Förpackningslängd [mm] | 330 mm |
Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 480 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 480 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 480 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 480 V |
Högtryckssida TS Max | 150 °C |
Högtryckssida TS min | -35 °C |
Högtryckssida Volym | 0.3 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP54 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 4 N-m |
Kapacitetsstyrning | Frekvensomformare |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-480/3/50-60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsmanschett | ODF |
Kopplingsstandard | Rotolock |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 2.5 kg |
Köldmedium |
R134a R404A R407C |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Levererade kopplingar | Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 2.08 Ohm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 380 V |
Lågtryckssida TS Max | 50 °C |
Lågtryckssida Volym | 7.5 L |
LågtryckssidaTS Min | -35 °C |
Låst rotor, A | 47 A |
Matningsanslutningar | Skruv 4,8 mm |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
Max. utlösningsström | 15 A |
Model number | VTZ054AGNR1A |
Monteringsanm. | (levereras enbart med rotolockversionen) |
Motorskydd | Motorskydd i form av frekvensomvandlare |
Märklast, A | 12 A |
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] | 15 N-m |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oljepåfyllning [L] | 0.95 L |
Oljereferens | 160PZ |
Oljeutjämning | 3/8'' flare SAE |
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] | 30 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor VTZ |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 8501042a |
SCIP ID nr | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 53.86 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 5/8 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 1/4 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 263 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] | 30 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] | 25 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 30 bar |
Total höjd [mm] | 356 mm |
Typ | VTZ054 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 1/2 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 67 mm |
Viskositet [cP] | 32 mPas |
Vridmoment vid montering [Nm] | 15 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |