Electrical component, Startkondensator

117U5014

Start capacitor 60µF, 220V - PL,TL

Produktinformation

Bruttovikt 0.112 Kilogram
Nettovikt 0.11 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702428585941

 

Anslutningsstorlek [in] 1/4 in
Anslutningsstorlek [mm] 6 mm
Description Start capacitor 60µF, 220V - PL,TL
Family Electrical component
Godkännande CQC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapacitet för kondensator A 60 µF
Kapacitet för kondensator B 60,0 uF
Product Name Description Electrical component
Produktgrupp Reciprocating accessories
Spänning för kondensator B [V] 220 V
Teknik, varumärke Reciprocating accessories
Typ Start capacitor
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality