Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM084LLW09E

114X7188

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Produkta informācija

Bruto svars 120.5 Kilogram
Neto svars 101 Kilogram
Volume 628.56 Liter
EAN 5702428561129

 

Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] 415 V
Aukstumaģenti R404A
R452A
R507A
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model LLZ015T4
Contain batteries No
Description OP-LSQM084LLW09E
Elektriskais kods E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fāze 3
Fāžu skaits (kompresors) 3
Fāžu skaits (ventilators) 1
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] 5200 m³/h
Garums [mm] 464 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukums Package unit
Izstrādājumu grupa Condensing Units
Kompresora strāvas padeve [V] 400/3/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums 1.62 mm³
Kondensatora tips G7
Kopējais augstums [mm] 540 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 3.32 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
Lietošanas veidi LBP
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 15 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-LSQM084LLW09E
Platums [mm] 1105 mm
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Savienojuma tips lodējams
Saņēmēja apstiprinājums CE
Saņēmēja tilpums [L] 6.2 L
SCIP dossier no. 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dossier product name OPTYMA W09
Segmentu lietojums Zems pretspiediens
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)] 75 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)] 44 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)] 64 dBA
Spriegums, 50Hz [V] 380 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.] 415 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] 3/4 colla
Tehnoloģija Rullis
Tips Optyma™ Slim Pack W09
Ventilatora diametrs [mm] 500 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] 500 mm
Ventilatora pārsega/režģa tips B3
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A] 0.96 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] 130 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] 220 W
Ventilatoru skaits 1
Versija W09
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] 380 V
Šķidruma līnijas savienojums [collas] 1/2 colla

Tilbehør

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality