OP-LSQM067LLW09E

114X7187

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R507A; R452A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Produktinformation

Bruttovikt 122 Kilogram
Nettovikt 101 Kilogram
Volym 612.892 Liter
EAN 5702428561136

 

Anslutningstyp LÖDNING
Antal faser (fläkt) 1
Antal faser (kompressor) 3
Antal fläktar 1
Bredd [mm] 1105 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model LLZ013T4
Contain batteries No
Description OP-LSQM067LLW09E
Elektrisk kod E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fas 3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) 220 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max] 230 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min] 230 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 0.96 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) 130 W
Fläktbladsstorlek (mm) 500 mm
Fläktdiameter (mm) 500 mm
Fläktkåpa/typ av galler B3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkännande av köldmediebehållare CE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 415 V
Kompressor, strömtillförsel (V) 400/3/50
Kondensorspole, invändig volym 1.62 mm³
Köldmedium R404A
R452A
R507A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
LBP Kylkapacitet [kW] (R452A) 2.72 kW
Ljudnivå vid 50Hz (db(A)) 76 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] 65 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] 45 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h) 5200 m³/h
Längd [mm] 464 mm
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 380 V
Max. likström 12 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A] 16 A
Model number OP-LSQM067LLW09E
Produktgrupp Condensing Units
Produktnamn Package unit
SCIP ID nr 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP-dokumentproduktnamn OPTYMA W09
Segmentanvändning Lågt baktryck
Spänning 50Hz [V] 380 V
Spänning 50Hz [V] [Max] 415 V
Suganslutning, storlek [in] 3/4 in
Teknik Scroll
Tillämpningar LBP
Total höjd [mm] 540 mm
Typ Optyma™ Slim Pack W09
Typ av kondensor G7
Version W09
Vätskeledningsanslutning (tum) 1/2 in
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality