OP-LSQM068NTW09G

114X7183

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R507A; R452A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Produktinformation

Bruttovikt 100 Kilogram
Nettovikt 66 Kilogram
Volym 546.21 Liter
EAN 5702428561174

 

Anslutningstyp LÖDNING
Antal faser (fläkt) 1
Antal faser (kompressor) 1
Antal fläktar 1
Bredd [mm] 1079 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ068-5
Contain batteries No
Description OP-LSQM068NTW09G
Elektrisk kod G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fas 1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) 110 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max] 230 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min] 230 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 0.47 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) 68 W
Fläktbladsstorlek (mm) 450 mm
Fläktdiameter (mm) 450 mm
Fläktkåpa/typ av galler B2
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkännande av köldmediebehållare CE
Hastighetsplattform Fixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 240 V
In scope of WEEE Yes
Kompressor, strömtillförsel (V) 230/1/50
Kondensorspole, invändig volym 0.58 L
Köldmedium R404A
R452A
R507A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
LBP Kylkapacitet [kW] (R452A) 1.7 kW
Ljudnivå vid 50Hz (db(A)) 74 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] 63 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] 43 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h) 3300 m³/h
Längd [mm] 464 mm
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 220 V
Max. likström 17 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-LSQM068NTW09G
Mottagningsvolym [l] 3.4 L
Produktgrupp Condensing Units
Produktnamn Package unit
SCIP ID nr 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP-dokumentproduktnamn OPTYMA W09
Segmentanvändning Lågt baktryck
Spänning 50Hz [V] 220 V
Spänning 50Hz [V] [Max] 240 V
Suganslutning, storlek [in] 5/8 in
Teknik Kolv
Tillämpningar LBP
Total höjd [mm] 540 mm
Typ Optyma™ Slim Pack W09
Typ av kondensor D7
Version W09
Vätskeledningsanslutning (tum) 1/2 in
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality