OP-MSGM018SCW09G
114X7131
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a; R513A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50 230/1/60
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a; R513A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50 230/1/60
Bruttovikt | 55 Kg |
Nettovikt | 53 Kg |
Volume | 317.24 Liter |
EAN | 5702428561686 |
Bruttovikt | 55 Kg |
Nettovikt | 53 Kg |
Volume | 317.24 Liter |
EAN | 5702428561686 |
Anslutningstyp | LÖDNING |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 910 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC18G |
Description | OP-MSGM018SCW09G |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 60 W |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Max] | 230 V |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Min] | 230 V |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.24 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 25 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 365 mm |
Fläktdiameter (mm) | 365 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | H1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande av köldmediebehållare | CE |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 254 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 230/1/60 |
Kondensorspole, invändig volym | 0.39 L |
Köldmedium |
R134a R513A |
Ljudnivå vid 50 Hz (db(A)) | 63 dBA |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] | 52 dBA |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 32 dBA |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 2200 m³/h |
Längd [mm] | 364 mm |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 230 V |
Max. likström | 4.34 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MSGM018SCW09G |
Mottagningsvolym [l] | 1.3 L |
Märklast, A | 18.6 A |
Product Name Description | Package unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
Spänning 50 Hz [V] | 230 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 254 V |
Spänning 60 Hz [V] | 198 V |
Spänning 60 Hz [V] [Max] | 254 V |
Suganslutning, storlek [in] | 3/8 in |
Teknik | Kolv |
Tillämpningar | MBP |
Total höjd [mm] | 530 mm |
Typ | Optyma™ Slim Pack W09 |
Typ av kondensor | A7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | W09 |
Vätskeledningsanslutning (tum) | 3/8 in |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Anslutningstyp | LÖDNING |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 910 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC18G |
Description | OP-MSGM018SCW09G |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 60 W |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Max] | 230 V |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Min] | 230 V |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.24 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 25 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 365 mm |
Fläktdiameter (mm) | 365 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | H1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande av köldmediebehållare | CE |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 254 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 230/1/60 |
Kondensorspole, invändig volym | 0.39 L |
Köldmedium |
R134a R513A |
Ljudnivå vid 50 Hz (db(A)) | 63 dBA |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] | 52 dBA |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 32 dBA |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 2200 m³/h |
Längd [mm] | 364 mm |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 230 V |
Max. likström | 4.34 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MSGM018SCW09G |
Mottagningsvolym [l] | 1.3 L |
Märklast, A | 18.6 A |
Product Name Description | Package unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
Spänning 50 Hz [V] | 230 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 254 V |
Spänning 60 Hz [V] | 198 V |
Spänning 60 Hz [V] [Max] | 254 V |
Suganslutning, storlek [in] | 3/8 in |
Teknik | Kolv |
Tillämpningar | MBP |
Total höjd [mm] | 530 mm |
Typ | Optyma™ Slim Pack W09 |
Typ av kondensor | A7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | W09 |
Vätskeledningsanslutning (tum) | 3/8 in |
ämnen REACHs kandidatlista | No |