OP-MSGM012SCW05G

114X7099

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a; R513A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50 230/1/60

Produktinformation

Bruttovikt 59.58 Kilogram
Nettovikt 52 Kilogram
Volym 309.672 Liter
EAN 5702428561990

 

Anslutningstyp LÖDNING
Antal faser (fläkt) 1
Antal faser (kompressor) 1
Antal fläktar 1
Bredd [mm] 910 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC12G
Contain batteries No
Description OP-MSGM012SCW05G
Elektrisk kod G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fas 1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) 60 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 0.24 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) 25 W
Fläktbladsstorlek (mm) 365 mm
Fläktdiameter (mm) 365 mm
Fläktkåpa/typ av galler H1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkännande av köldmediebehållare CE
Hastighetsplattform Fixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for the moment
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 254 V
In scope of WEEE Yes
Kompressor, strömtillförsel (V) 230/1/50 230/1/60
Kondensorspole, invändig volym 0.39 L
Köldmedium R134a
R513A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for the moment
Ljudnivå vid 50Hz (db(A)) 62 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] 51 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] 31 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h) 2200 m³/h
Längd [mm] 364 mm
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 230 V
Max. likström 3.17 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for the moment
Min fuse rating [A] 4 A
Model number OP-MSGM012SCW05G
Mottagningsvolym [l] 1.3 L
Märklast, A 12.4 A
Produktgrupp Condensing Units
Produktnamn Package unit
Segmentanvändning Medelhögt backtryck
Spänning 50Hz [V] 230 V
Spänning 50Hz [V] [Max] 254 V
Spänning 60Hz [V] 198 V
Spänning 60Hz [V] [Max] 254 V
Suganslutning, storlek [in] 3/8 in
Teknik Kolv
Tillämpningar MBP
Total höjd [mm] 530 mm
Typ Optyma™ Slim Pack W05
Typ av kondensor A7
Version W05
Vätskeledningsanslutning (tum) 3/8 in
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality