OP-MPAM005COP04G

114X6001

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R744, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Product details

Bruttovikt 146 Kilogram
Nettovikt 114 Kilogram
Volym 1322.1 Liter
EAN 5702424493981

 

Accumulator volume [L] 2.5 L
Anslutningstyp LÖDNING
Antal faser (fläkt) 1
Antal faser (kompressor) 1
Antal fläktar 1
Bredd [mm] 480 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model CO2
Contain batteries No
Description OP-MPAM005COP04G
Elektrisk kod G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Family Optyma™ iCO2
Fas 1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) 20 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max] 253 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min] 207 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 0.08 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 230/1/50
Fläktbladsstorlek (mm) 415 mm
Fläktdiameter (mm) 415 mm
Fläktkåpa/typ av galler Kåpa
Frekvens [Hz] 50 Hz
Gas cooler internal volume [L] 0.27 L
Godkännande CE
Godkännande av köldmediebehållare CE
Hastighetsplattform Fixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 253 V
Kapacitetsstyrning Frekvensomformare
Kompressor, strömtillförsel (V) 230/1/50
Konstruktionstryck högt [bar] 140 bar
Konstruktionstryck lågt [bar] 80 bar
Köldmedium R744
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] 56 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] 36 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h) 1200 m³/h
Längd [mm] 1350 mm
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 207 V
Mandatory accessory Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
Max. likström 15 A
Min fuse rating [A] 16 A
Model number OP-MPAM005COP04G
Mottagningsvolym [l] 2.5 L
Märklast, A 10 A
Number of receivers 2
PED-kategori I
Produktgrupp Condensing Units
Produktnamn Package unit
Segmentanvändning Medelhögt backtryck
Spänning 50Hz [V] 207 V
Spänning 50Hz [V] [Max] 253 V
Suganslutning, storlek [in] 3/8 in
Tillämpningar MBP
Total höjd [mm] 834 mm
TS max 46 °C
TS min -20 °C
Typ Optyma™ iCO2 P04
UK RoHS compliance Yes
Version P04
Vätskeledningsanslutning (tum) 3/8 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality