OP-MPPM028VVLP01E

114X4302

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Produktinformation

Bruttovikt 156 Kilogram
Nettovikt 124 Kilogram
Volym 1018.98 Liter
EAN 5702428564588

 

Anslutningstyp LÖDNING
Antal faser (fläkt) 1
Antal faser (kompressor) 3
Antal fläktar 1
Bredd [mm] 1406 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VLZ028TGA
Contain batteries No
Description OP-MPPM028VVLP01E
Elektrisk kod E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus INVERTER
Fas 3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) 220 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min] 230 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 0.96 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) 130 W
Fläktbladsstorlek (mm) 500 mm
Fläktdiameter (mm) 500 mm
Fläktkåpa/typ av galler H3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkänd frekvens för variabelt varvtal 50 Hz
Godkännande av köldmediebehållare CE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 440 V
Kapacitetsstyrning Frekvensomformare
Kompressor, strömtillförsel (V) 400/3/50
Kondensorspole, invändig volym 1.62 mm³
Köldmedium R404A
R448A
R449A
R407A
R407F
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A)) 74 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] 63 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] 43 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h) 5200 m³/h
Längd [mm] 481 mm
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 360 V
Max. likström 8.1 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 3.7 to 7.3 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A) 6.02 kW
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MPPM028VVLP01E
Mottagningsvolym [l] 6.2 L
Märklast, A 7 A
Produktgrupp Condensing Units
Produktnamn Package unit
SCIP ID nr 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
SCIP-dokumentproduktnamn OPTYMA P01 G7
Segmentanvändning Medelhögt backtryck
Spänning 50Hz [V] 360 V
Spänning 50Hz [V] [Max] 440 V
Suganslutning, storlek [in] 3/4 in
Teknik Scroll
Tillämpningar MBP
Total höjd [mm] 965 mm
Typ Optyma™ Plus INVERTER P01
Typ av kondensor G7
Version P01
Vätskeledningsanslutning (tum) 5/8 in
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality