OP-LPVM048NTP00G
114X3204
Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Bruttovikt | 109 Kilogram |
Nettovikt | 72 Kilogram |
Volym | 628.992 Liter |
EAN | 5702424289287 |
Bruttovikt | 109 Kilogram |
Nettovikt | 72 Kilogram |
Volym | 628.992 Liter |
EAN | 5702424289287 |
Anslutningstyp | LÖDNING |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 1090 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.3 |
Compressor Low pressure volume (L) | 7.5 L |
Compressor model | NTZ048-5 |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-LPVM048NTP00G |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fas | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 110 W |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.47 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 68 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 450 mm |
Fläktdiameter (mm) | 450 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | H2 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande | CE |
Godkännande av köldmediebehållare |
CE EAC |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 255 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Kondensorspole, invändig volym | 0.58 L |
Köldmedium |
R404A R452A R454C R455A |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 33 dBA |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 3300 m³/h |
Längd [mm] | 480 mm |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 187 V |
Max. likström | 11 A |
Min fuse rating [A] | 12 A |
Model number | OP-LPVM048NTP00G |
Mottagningsvolym [l] | 3.4 L |
Märklast, A | 7.9 A |
Product Name Description | Package unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
SCIP ID nr | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA P00 A7 D7 |
Segmentanvändning | Lågt baktryck |
Spänning 50 Hz [V] | 187 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 255 V |
Suganslutning, storlek [in] | 5/8 in |
Tillämpningar | LBP |
Total höjd [mm] | 813 mm |
Typ | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Typ av kondensor | D7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | P00 |
Volume (L) | 0.04 L |
Vätskeledningsanslutning (tum) | 3/8 in |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
Anslutningstyp | LÖDNING |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 1090 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.3 |
Compressor Low pressure volume (L) | 7.5 L |
Compressor model | NTZ048-5 |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-LPVM048NTP00G |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fas | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 110 W |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.47 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 68 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 450 mm |
Fläktdiameter (mm) | 450 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | H2 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande | CE |
Godkännande av köldmediebehållare |
CE EAC |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 255 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Kondensorspole, invändig volym | 0.58 L |
Köldmedium |
R404A R452A R454C R455A |
Ljudtrycksnivå 50 Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] | 33 dBA |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 3300 m³/h |
Längd [mm] | 480 mm |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 187 V |
Max. likström | 11 A |
Min fuse rating [A] | 12 A |
Model number | OP-LPVM048NTP00G |
Mottagningsvolym [l] | 3.4 L |
Märklast, A | 7.9 A |
Product Name Description | Package unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
SCIP ID nr | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA P00 A7 D7 |
Segmentanvändning | Lågt baktryck |
Spänning 50 Hz [V] | 187 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 255 V |
Suganslutning, storlek [in] | 5/8 in |
Tillämpningar | LBP |
Total höjd [mm] | 813 mm |
Typ | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Typ av kondensor | D7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | P00 |
Volume (L) | 0.04 L |
Vätskeledningsanslutning (tum) | 3/8 in |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |