OP-LPVM034DSP00G

114X3202

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A; R454C; R455A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Produktinformation

Bruttovikt 121 Kilogram
Nettovikt 70 Kilogram
Volym 636.608 Liter
EAN 5702424288686

 

Anslutningstyp LÖDNING
Antal faser (fläkt) 1
Antal faser (kompressor) 1
Antal fläktar 1
Bredd [mm] 1090 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DST34LA
Condenser volume (L) 0.58
Contain batteries No
Description OP-LPVM034DSP00G
Elektrisk kod G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fas 1
Filter Drier Volume (L) 0.17
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) 110 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 0.47 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) 68 W
Fläktbladsstorlek (mm) 450 mm
Fläktdiameter (mm) 450 mm
Fläktkåpa/typ av galler H2
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkännande CE
Godkännande av köldmediebehållare CE
EAC
Hastighetsplattform Fixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 255 V
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 230/1/50
Kondensorspole, invändig volym 0.58 L
Köldmedium R404A
R452A
R454C
R455A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LBP Kylkapacitet [kW] (R452A) 0.96 kW
Ljudnivå vid 50Hz (db(A)) 71 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] 59 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] 39 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h) 3300 m³/h
Längd [mm] 480 mm
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 187 V
Låst rotor, A 37.7 A
Max. likström 8.5 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-LPVM034DSP00G
Mottagningsvolym [l] 3.4 L
Märklast, A 5.4 A
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 33 dBA
Produktgrupp Condensing Units
Produktnamn Package unit
Receiver type Vertical
SCIP ID nr 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP-dokumentproduktnamn OPTYMA P00 A7 D7
Segmentanvändning Lågt baktryck
Spänning 50Hz [V] 187 V
Spänning 50Hz [V] [Max] 255 V
Suganslutning, storlek [in] 1/2 in
Tillämpningar LBP
Total höjd [mm] 813 mm
Typ Optyma™ Plus P00 (A2L)
Typ av kondensor D7
Version P00
Volume (L) 0.04 L
Vätskeledningsanslutning (tum) 3/8 in
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality