OP-MCGC008NLA00G
114X0204
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a; R513A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a; R513A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Bruttovikt | 17.5 Kg |
Nettovikt | 17 Kg |
Volume | 48.75 Liter |
EAN | 5702428566216 |
Bruttovikt | 17.5 Kg |
Nettovikt | 17 Kg |
Volume | 48.75 Liter |
EAN | 5702428566216 |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4MF |
Description | OP-MCGC008NLA00G |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 7 W |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Max] | 253 V |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Min] | 207 V |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.19 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 5 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 200 mm |
Fläktdiameter (mm) | 200 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | Galler |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande |
CE EAC |
Godkännande av köldmediebehållare | CE |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Köldmedium |
R134a R513A |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 231 m³/h |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 207 V |
Model number | OP-MCGC008NLA00G |
Märklast, A | 2.3 A |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
Spänning 50 Hz [V] | 207 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
Tillämpningar | MBP |
Typ | Optyma™ A00 |
Typ av kondensor | BG_2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | A00 |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NL8.4MF |
Description | OP-MCGC008NLA00G |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 7 W |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Max] | 253 V |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Min] | 207 V |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.19 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 5 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 200 mm |
Fläktdiameter (mm) | 200 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | Galler |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande |
CE EAC |
Godkännande av köldmediebehållare | CE |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Köldmedium |
R134a R513A |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 231 m³/h |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 207 V |
Model number | OP-MCGC008NLA00G |
Märklast, A | 2.3 A |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
Spänning 50 Hz [V] | 207 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
Tillämpningar | MBP |
Typ | Optyma™ A00 |
Typ av kondensor | BG_2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | A00 |
ämnen REACHs kandidatlista | No |