SC12/12GXT2
114G6380
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a; R513A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a; R513A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Bruttovikt | 47 Kg |
Nettovikt | 47 Kg |
Volume | 147.518 Liter |
EAN | 5702428569705 |
Bruttovikt | 47 Kg |
Nettovikt | 47 Kg |
Volume | 147.518 Liter |
EAN | 5702428569705 |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 442 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC12/12G |
Description | SC12/12GXT2 |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 23 W |
Fläkt, energiförbrukning vid 60 Hz (W) | 62 W |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Max] | 230 V |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Min] | 230 V |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.48 A |
Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 0.42 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 14 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 300 mm |
Fläktdiameter (mm) | 300 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | Kåpa |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande |
CE EAC |
Godkännande av köldmediebehållare |
CE EAC |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 230 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Köldmedium |
R134a R513A |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 900 m³/h |
Längd [mm] | 610 mm |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 230 V |
Model number | SC12/12GXT2 |
Mottagningsvolym [l] | 1.7 L |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Region |
Afrika Asien Europa Mellanöstern Stillahavsregionen |
Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
Spänning 50 Hz [V] | 230 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 230 V |
Teknik | Kolv |
Tillämpningar | MBP |
Total höjd [mm] | 350 mm |
Typ | Optyma™ T2 |
Typ av kondensor | BG_6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | T2 |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 442 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC12/12G |
Description | SC12/12GXT2 |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 23 W |
Fläkt, energiförbrukning vid 60 Hz (W) | 62 W |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Max] | 230 V |
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Min] | 230 V |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.48 A |
Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 0.42 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) | 14 W |
Fläktbladsstorlek (mm) | 300 mm |
Fläktdiameter (mm) | 300 mm |
Fläktkåpa/typ av galler | Kåpa |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande |
CE EAC |
Godkännande av köldmediebehållare |
CE EAC |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 230 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Köldmedium |
R134a R513A |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 900 m³/h |
Längd [mm] | 610 mm |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 230 V |
Model number | SC12/12GXT2 |
Mottagningsvolym [l] | 1.7 L |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Region |
Afrika Asien Europa Mellanöstern Stillahavsregionen |
Segmentanvändning | Medelhögt backtryck |
Spänning 50 Hz [V] | 230 V |
Spänning 50 Hz [V] [Max] | 230 V |
Teknik | Kolv |
Tillämpningar | MBP |
Total höjd [mm] | 350 mm |
Typ | Optyma™ T2 |
Typ av kondensor | BG_6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | T2 |
ämnen REACHs kandidatlista | No |