TL4GXT2
114G1706
Segmentanvändning: Lågt baktryck; Universell; Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Segmentanvändning: Lågt baktryck; Universell; Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
Bruttovikt | 14.844 Kg |
Nettovikt | 14.844 Kg |
Volume | 48.881 Liter |
EAN | 5702428569972 |
Bruttovikt | 14.844 Kg |
Nettovikt | 14.844 Kg |
Volume | 48.881 Liter |
EAN | 5702428569972 |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 289 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL4G |
Description | TL4GXT2 |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 27 W |
Fläkt, energiförbrukning vid 60 Hz (W) | 24 W |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.19 A |
Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 0.17 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande |
CE EAC |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 240 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Köldmedium | R134a |
Längd [mm] | 424 mm |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 220 V |
Model number | TL4GXT2 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Region |
Afrika Asien Europa Mellanöstern Stillahavsregionen |
Segmentanvändning |
Lågt baktryck Medelhögt backtryck Universell |
Teknik | Kolv |
Tillämpningar |
HBP LBP MBP |
Total höjd [mm] | 197 mm |
Typ | Optyma™ T2 |
Typ av kondensor | BG_1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | T2 |
Antal faser (fläkt) | 1 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal fläktar | 1 |
Bredd [mm] | 289 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | TL4G |
Description | TL4GXT2 |
Elektrisk kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fas | 1 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 27 W |
Fläkt, energiförbrukning vid 60 Hz (W) | 24 W |
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.19 A |
Fläkt, ström vid 60 Hz (A) | 0.17 A |
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkännande |
CE EAC |
Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 240 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
Köldmedium | R134a |
Längd [mm] | 424 mm |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 220 V |
Model number | TL4GXT2 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgrupp | Condensing Units |
Region |
Afrika Asien Europa Mellanöstern Stillahavsregionen |
Segmentanvändning |
Lågt baktryck Medelhögt backtryck Universell |
Teknik | Kolv |
Tillämpningar |
HBP LBP MBP |
Total höjd [mm] | 197 mm |
Typ | Optyma™ T2 |
Typ av kondensor | BG_1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | T2 |