OP-LCNC006NUA09G

114F0205

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R290, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Produktinformation

Bruttovikt 28.75 Kilogram
Nettovikt 25 Kilogram
Volym 29.537 Liter
EAN 5702428567008

 

Antal faser (fläkt) 1
Antal faser (kompressor) 1
Antal fläktar 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NUT60CAe
Contain batteries No
Description OP-LCNC006NUA09G
Elektrisk kod G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fas 1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) 10 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 0.12 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 230/1/50
Fläktbladsstorlek (mm) 200 mm
Fläktdiameter (mm) 200 mm
Fläktkåpa/typ av galler Galler
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkännande CE
EAC
Godkännande av köldmediebehållare CE
Hastighetsplattform Fixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 253 V
Kompressor, strömtillförsel (V) 230/1/50
Köldmedium R290
Luftflöde vid 50Hz (m³/h) 231 m³/h
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 207 V
Model number OP-LCNC006NUA09G
Produktgrupp Condensing Units
Produktnamn Bare unit
SCIP ID nr 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP-dokumentproduktnamn OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmentanvändning Lågt baktryck
Spänning 50Hz [V] 207 V
Spänning 50Hz [V] [Max] 253 V
Tillämpningar LBP
Typ Optyma™ A09
Typ av kondensor BG_2
UK RoHS compliance Out of scope
Version A09