OP-SC21CLXT0

114E2646

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R507A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Produktinformation

Bruttovikt 36 Kilogram
Nettovikt 23 Kilogram
Volym 143.616 Liter
EAN 5702428570220

 

Antal faser (fläkt) 1
Antal faser (kompressor) 1
Antal fläktar 1
Bredd [mm] 445 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC21CL
Contain batteries No
Description OP-SC21CLXT0
Elektrisk kod G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fas 1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) 29 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max] 253 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min] 207 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 0.18 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) 14 W
Fläktbladsstorlek (mm) 300 mm
Fläktdiameter (mm) 300 mm
Fläktkåpa/typ av galler Galler
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkännande av köldmediebehållare CE
Hastighetsplattform Fixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 253 V
Kompressor, strömtillförsel (V) 230/1/50
Köldmedium R404A
R507A
Luftflöde vid 50Hz (m³/h) 1150 m³/h
Längd [mm] 610 mm
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 207 V
Model number OP-SC21CLXT0
Mottagningsvolym [l] 1.1 L
Märklast, A 4 A
Produktgrupp Condensing Units
Produktnamn Bare unit
SCIP ID nr f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SCIP-dokumentproduktnamn OPTYMA N0 N2 T0 T2
Segmentanvändning Lågt baktryck
Spänning 50Hz [V] 207 V
Spänning 50Hz [V] [Max] 253 V
Tillämpningar LBP
Total höjd [mm] 348 mm
Typ Optyma™ T0
Typ av kondensor BG_6
Version T0