OP-NL08CLXT2

114E2640

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R507A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Produktinformation

Bruttovikt 19.5 Kilogram
Nettovikt 19 Kilogram
Volym 58.24 Liter
EAN 5702428570275

 

Antal faser (fläkt) 1
Antal faser (kompressor) 1
Antal fläktar 1
Bredd [mm] 318 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NL8.4CLX
Contain batteries No
Description OP-NL08CLXT2
Elektrisk kod G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fas 1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) 15 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max] 253 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min] 207 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 0.19 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) 10 W
Fläktbladsstorlek (mm) 230 mm
Fläktdiameter (mm) 230 mm
Fläktkåpa/typ av galler Galler
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkännande av köldmediebehållare CE
Hastighetsplattform Fixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 253 V
Kompressor, strömtillförsel (V) 230/1/50
Köldmedium R404A
R507A
Luftflöde vid 50Hz (m³/h) 518 m³/h
Längd [mm] 444 mm
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 207 V
Model number OP-NL08CLXT2
Mottagningsvolym [l] 1.1 L
Märklast, A 2.5 A
Produktgrupp Condensing Units
Produktnamn Bare unit
Segmentanvändning Lågt baktryck
Spänning 50Hz [V] 207 V
Spänning 50Hz [V] [Max] 253 V
Suganslutning, storlek [in] 5/16 in
Tillämpningar LBP
Total höjd [mm] 256 mm
Typ Optyma™ T2
Typ av kondensor BG_3
UK RoHS compliance Out of scope
Version T2
Vätskeledningsanslutning (tum) 1/4 in
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality