OP-NL08CLXN0

114E2636

Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R507A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Produktinformation

Bruttovikt 20.7 Kilogram
Nettovikt 18 Kilogram
Volym 61.48 Liter
EAN 5702428570299

 

Antal faser (fläkt) 1
Antal faser (kompressor) 1
Antal fläktar 1
Bredd [mm] 299 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NL8.4CLX
Contain batteries No
Description OP-NL08CLXN0
Elektrisk kod G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fas 1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) 15 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max] 253 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min] 207 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 0.19 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) 10 W
Fläktbladsstorlek (mm) 230 mm
Fläktdiameter (mm) 230 mm
Fläktkåpa/typ av galler Galler
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkännande av köldmediebehållare CE
Hastighetsplattform Fixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 253 V
Kompressor, strömtillförsel (V) 230/1/50
Köldmedium R404A
R507A
Luftflöde vid 50Hz (m³/h) 518 m³/h
Längd [mm] 370 mm
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 207 V
Model number OP-NL08CLXN0
Märklast, A 2.5 A
Produktgrupp Condensing Units
Produktnamn Bare unit
SCIP ID nr f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SCIP-dokumentproduktnamn OPTYMA N0 N2 T0 T2
Segmentanvändning Lågt baktryck
Spänning 50Hz [V] 207 V
Spänning 50Hz [V] [Max] 253 V
Tillämpningar LBP
Total höjd [mm] 256 mm
Typ Optyma™ N0
Typ av kondensor BG_3
Version N0