OP-NL08MFXT2

114E2618

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Produktinformation

Bruttovikt 20.25 Kilogram
Nettovikt 18 Kilogram
Volym 50.7 Liter
EAN 5702428570428

 

Antal faser (fläkt) 1
Antal faser (kompressor) 1
Antal fläktar 1
Bredd [mm] 315 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NL8.4 MF
Contain batteries No
Description OP-NL08MFXT2
Elektrisk kod G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Fas 1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) 7 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max] 253 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min] 207 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 0.19 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) 5 W
Fläktbladsstorlek (mm) 200 mm
Fläktdiameter (mm) 200 mm
Fläktkåpa/typ av galler Galler
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkännande av köldmediebehållare CE
Hastighetsplattform Fixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 253 V
Kompressor, strömtillförsel (V) 230/1/50
Köldmedium R134a
Luftflöde vid 50Hz (m³/h) 231 m³/h
Längd [mm] 432 mm
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 207 V
Model number OP-NL08MFXT2
Mottagningsvolym [l] 0.8 L
Märklast, A 2.3 A
Produktgrupp Condensing Units
Produktnamn Bare unit
SCIP ID nr 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP-dokumentproduktnamn OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmentanvändning Medelhögt backtryck
Spänning 50Hz [V] 207 V
Spänning 50Hz [V] [Max] 253 V
Suganslutning, storlek [in] 5/16 in
Tillämpningar MBP
Total höjd [mm] 225 mm
Typ Optyma™ T2
Typ av kondensor BG_2
Version T2
Vätskeledningsanslutning (tum) 1/4 in