SC12GXT0

114E2351

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Segmentanvändning: Lågt baktryck; Universell; Medelhögt backtryck, Köldmedium: R134a, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50

Produktinformation

Bruttovikt 22.305 Kilogram
Nettovikt 22.305 Kilogram
Volym 71.021 Liter
EAN 5702428570923

 

Antal faser (fläkt) 1
Antal faser (kompressor) 1
Antal fläktar 1
Compressor model SC12G
Contain batteries No
Description SC12GXT0
Elektrisk kod G
Family Optyma™
Fas 1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) 36 W
Fläkt, energiförbrukning vid 60Hz (W) 34 W
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 0.25 A
Fläkt, ström vid 60 Hz (A) 0.22 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 230/1/50
Frekvens [Hz] 50 Hz
Hastighetsplattform Fixed-speed
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 240 V
Kompressor, strömtillförsel (V) 230/1/50
Köldmedium R134a
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 220 V
Model number SC12GXT0
Produktgrupp Condensing Units
Produktnamn Bare unit
Segmentanvändning Lågt baktryck
Medelhögt backtryck
Universell
Tillämpningar HBP
LBP
MBP
Typ Optyma™ T0
Typ av kondensor BG_3
Version T0
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality