Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H62-EZU, Antal plattor: 54

111B8429

Max. Arbetstryck [bar]: 35.0, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Produktinformation

Bruttovikt 10.65 Kilogram
Nettovikt 10.5 Kilogram
Volym 8.765 Cubic decimeter
EAN 5715162944004

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 54
Application Heat pump
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Förångare
Funktion, obs Med fördelare
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande AS
CRN
EAC
PED
UA
UL
H1 ansl.storlek Null
H1 ansl.typ Null
H2 ansl.storlek Null
H2 ansl.typ Null
H3 ansl.storlek Null
H3 ansl.typ Null
H4 ansl.storlek Null
H4 ansl.typ Null
H5 ansl.storlek Null
H5 ansl.typ Null
H6 ansl.storlek Null
H6 ansl.typ Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori II
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] -196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] 320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] -390 °F
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
Lodmaterial Kopparlödning
Max. Arbetstryck [bar] 35 bar
Max. arbetstryck [psi] 508 psi
Modellnr 62
Plate material no. AISI 316L
Plattmönster EZU
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Mikroplattvärmeväxlare
Q1-ansl., storleksområde T28.15
Q1-ansl.typ Lödanslutning
Q2-ansl. storleksområde T28.15
Q2-ansl.typ Lödanslutning
Q3-ansl., storleksområde H1/2R
Q3-ansl.typ Lödanslutning
Q4-ansl., storleksområde H1/2R
Q4-ansl.typ Lödanslutning
Q5-ansl., storleksområde Null
Q5-ansl.typ Null
Q6-ansl., storleksområde Null
Q6-ansl.typ Null
Typ MPHE H62-EZU
Typbeteckning H62-EZU
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Utrustning Null
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality