Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H62-EZU, Antal plattor: 36

111B3771

Max. Arbetstryck [bar]: 30.0, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Produktinformation

Bruttovikt 8.07 Kilogram
Nettovikt 7.92 Kilogram
Volym 6.711 Cubic decimeter
EAN 5715162701614

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 36
Application Heat pump
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Förångare
Funktion, obs Med fördelare
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
UL
H1 ansl.storlek Null
H1 ansl.typ Null
H2 ansl.storlek Null
H2 ansl.typ Null
H3 ansl.storlek Null
H3 ansl.typ Null
H4 ansl.storlek Null
H4 ansl.typ Null
H5 ansl.storlek Null
H5 ansl.typ Null
H6 ansl.storlek Null
H6 ansl.typ Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori I
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] -196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] 320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] -390 °F
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Lodmaterial Kopparlödning
Max. Arbetstryck [bar] 30 bar
Max. arbetstryck [psi] 435 psi
Modellnr 62
Plate material no. AISI 304L
Plattmönster EZU
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Mikroplattvärmeväxlare
Q1-ansl., storleksområde L1"1/4R
Q1-ansl.typ G Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområde L1"1/4R
Q2-ansl.typ G Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområde H1/2D
Q3-ansl.typ Lödanslutning
Q4-ansl., storleksområde H7/8E
Q4-ansl.typ Lödanslutning
Q5-ansl., storleksområde Null
Q5-ansl.typ Null
Q6-ansl., storleksområde Null
Q6-ansl.typ Null
Typ MPHE H62-EZU
Typbeteckning H62-EZU
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Utrustning Stift
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality