Lödd plattvärmeväxlare, BPHE B3-014, Antal plattor: 18

111B3101

Max. Arbetstryck [bar]: 30, Universell, Lodmaterial: Kopparlödning

Produktinformation

Bruttovikt 3.421 Kilogram
Nettovikt 1.27 Kilogram
Volym 14.083 Liter
EAN 5702424242176

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 18
Application Universell
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Null
Funktion, obs Null
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande AS
CRN
EAC
KRAIA
RoHS
UA
UL
H1 ansl.storlek Null
H1 ansl.typ Null
H2 ansl.storlek Null
H2 ansl.typ Null
H3 ansl.storlek Null
H3 ansl.typ Null
H4 ansl.storlek Null
H4 ansl.typ Null
H5 ansl.storlek Null
H5 ansl.typ Null
H6 ansl.storlek Null
H6 ansl.typ Null
In scope of WEEE No
Kategori Art. 4, par. 3
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min] -196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max] 320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min] -390 °F
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Lodmaterial Kopparlödning
Max. Arbetstryck [bar] 30 bar
Max. arbetstryck [psi] 435 psi
Modellnr 014
Plate material no. AISI 316L
Plattmaterial AISI 316L
Plattmönster H
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Lödd plattvärmeväxlare
Q1-ansl., storleksområde G3/4"
Q1-ansl.typ G Utvändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområde G3/4"
Q2-ansl.typ G Utvändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområde 3/8 in
Q3-ansl.typ Lödanslutning
Q4-ansl., storleksområde 3/8 in
Q4-ansl.typ Lödanslutning
Q5-ansl., storleksområde Null
Q5-ansl.typ Null
Q6-ansl., storleksområde Null
Q6-ansl.typ Null
Typ BPHE B3-014
Typbeteckning B3-014
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utrustning Null
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality