ECL Comfort 120, Matningsspänning [V] AC: 207 - 244, Typ av tidsomkopplare: Vecka

100B1200

RSK: 5512010

ECL Comfort 120

Produktinformation

Bruttovikt 0.485 Kilogram
Nettovikt 0.377 Kilogram
Volym 1.982 Liter
EAN 5715162499177

 

Allmänna funktioner Larmfunktion
Cirkulationspumpsmotionering
Reglerventilsmotionering
Extern överstyrningsfunktion
Frysskydd
Motorskydd
Master-slav-nätverk
Fjärrkontrollsanslutning
Antal 3-punktsutgångar för motorstyrning 1
Antal givaringångar 4 antal
Antal komfortperioder per dag 3
Antal pumpar 1
Antal reläutgångar 1
Antal värmekretsar 1
Antalet digitala ingångar 1
Applikationskälla Inbyggd
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description ECL Comfort 120
Effektförbrukning [W] 3 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvens på matningsspänning [Hz] 50 Hz
Godkännande CE
EAC
UKCA
UA
Induktiv last för reläutgång [A] 2 A
Inställning av värmekurva för värmekrets 6-punkts
Kurva
Kapslingsgrad IP41
Kommunikation Modbus (galvaniskt isolerad)
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Matningsspänning [V] AC 230 V
Ohmsk last för reläutgång [A] 3 A
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -5 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] 95 %
Produktgrupp Electronic controllers
SCIP ID nr 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
Spänning för reläutgång [V] AC 230 V
Strömförsörjning [V] AC [Max] 244 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 207 V
Temperaturgivartyp Pt 1000
Tidsomkopplare för reservströmförsörjning [h] 10 h
Typ ECL Comfort 120
Typ av användarindata Tryckknappar
Typ av tidsomkopplare Vecka
Utgångsbelastning för ställdon [VA] 15 VA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality