Kabellägesgivare, DST X800, 4800 mm

098G2007

Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 8 pin, Mätomr.: 4800, Specification nyckel: SO1R4800HC1 0033X00

Produktinformation

Bruttovikt 0.822 Kilogram
Nettovikt 0.62 Kilogram
Volym 4.451 Liter
EAN 5702428647038

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
El. ansl. strl. 8 pin
Elektrisk anslutning M12 x 1
Elektrisk anslutning, standard IEC 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
Kretstyp Redundant
Mätomr. 4800 mm
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Kabellägesgivare
SCIP ID nr c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP-dokumentproduktnamn GSH
Specification nyckel SO1R4800HC1 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Tillbehör NEJ
Typ DST X800
UL evaluated Out of scope
Utgångssign. CAN-open