Roterande positionsgivare, DST X520, 180 °, 0.5 - 4.5 V

098G1502

Matningsspänning [V] DC: 9 - 36, Elektrisk anslutning: AMP SuperSeal, Elektrisk anslutning, standard: 282108-1, Rotationsriktning: CW, Specification nyckel: AS180000HC11000 0033A00

Produktinformation

Bruttovikt 0.08 Kilogram
Nettovikt 0.036 Kilogram
Volym 0.253 Liter
EAN 5702428646864

 

Antal per förpackningsformat 20 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
El. ansl. strl. 6 pin
Elektrisk anslutning AMP SuperSeal
Elektrisk anslutning, standard 282108-1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP67
Kretstyp Single
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Roterande positionsgivare
Rotationsriktning CW
SCIP ID nr 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-dokumentproduktnamn GRN
Specification nyckel AS180000HC11000 0033A00
Strömförsörjning [V] DC [Max] 36 V
Strömförsörjning [V] DC [Min] 9 V
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tillbehör A
Typ DST X520
Utgångssign. 0.5 - 4.5 V
Vinkel/kanal 1 [°] 180 °
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality