BOCK, SHGX12P/110-4 SL, Bock condensing unit
097B14585
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14585
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14585
Bruttovikt | 149.6 Kg |
Nettovikt | 114.9 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162573402 |
Bruttovikt | 149.6 Kg |
Nettovikt | 114.9 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162573402 |
Antal fläktar | 1 |
Anti-vibration pads | Yes |
Bredd [mm] | 1086 mm |
Cylinder | 2 |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Fas | 3 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 475 W |
Fläkt, energiförbrukning vid 60 Hz (W) | 695 W |
Frequency [Hz] | 50 |
Färg | Blue (standard) |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klass | IP 66 |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Köldmedium |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Legacy BOCK ID | 14585 |
Length (mm) | 750 |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 6300 m³/h |
Luftflöde vid 60 Hz (m³/h) | 7300 m³/h |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/110-4 SL |
Motorskydd | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Märke | BOCK |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oljetyp | BOCKlub E55 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Produktgrupp | Condensing Units |
Safety valve for receiver | No |
Serie | SHG L |
Speed controller | No |
Stand. för godkännande | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Suganslutning, storlek [in] | 5/8 in |
Teknik | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Total höjd [mm] | 745 mm |
Typ | SHGX12P |
Typbeteckning | SHGX12P/110-4 SL |
Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1/2 in |
Antal fläktar | 1 |
Anti-vibration pads | Yes |
Bredd [mm] | 1086 mm |
Cylinder | 2 |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Fas | 3 |
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) | 475 W |
Fläkt, energiförbrukning vid 60 Hz (W) | 695 W |
Frequency [Hz] | 50 |
Färg | Blue (standard) |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klass | IP 66 |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Köldmedium |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Legacy BOCK ID | 14585 |
Length (mm) | 750 |
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) | 6300 m³/h |
Luftflöde vid 60 Hz (m³/h) | 7300 m³/h |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/110-4 SL |
Motorskydd | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Märke | BOCK |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oljetyp | BOCKlub E55 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Produktgrupp | Condensing Units |
Safety valve for receiver | No |
Serie | SHG L |
Speed controller | No |
Stand. för godkännande | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Suganslutning, storlek [in] | 5/8 in |
Teknik | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Total höjd [mm] | 745 mm |
Typ | SHGX12P |
Typbeteckning | SHGX12P/110-4 SL |
Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1/2 in |