Trycktransmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6059

Elektrisk anslutning: Deutsch DT04, Tryckansl. typ: G, Specification nyckel: DST P650-3716-C7GB041

Produktinformation

Bruttovikt 0.063 Kilogram
Nettovikt 0.057 Kilogram
Volym 0.09 Liter
EAN 5702424618643

 

+ utgång Stift C
+försörjning Stift A
- försörjning Stift B
Antal per förpackningsformat 24 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
El. ansl. strl. 3 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning Deutsch DT04
Elektrisk anslutning, standard DT04
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US UL Recognized
CE
Hög clipping-nivå 94
Identisk produkt 090G7059
Internationellt artikelnummer 5702424618643
Kapslingsgrad IP IP67
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] -40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] -40 °F
Låg clippingnivå 6
Medietemperaturområde [°C] [Max] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 125 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Pin surface material Sn
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] 90 %
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] 10 %
RoHS-kompatibel Yes - RoHS ok
Specification nyckel DST P650-3716-C7GB041
Sprängtryck [bar] 2500 bar
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Svarstid max. [ms] 2 ms
Tr. referens Gauge (relative)
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4-A
Tryckansl. std DIN 3852-E
Tryckansl. typ G
Tryckanslutning HEX [mm] 22 mm
Tryckområde [bar] [Max] 500 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 7251 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare Yes
Typ DST P650
UL evaluated Yes
Ursprungsland TILLVERKAD I TYSKLAND
Utgångssign. Ratio metric
ämnen REACHs kandidatlista No
Överbelastningstryck, max. [bar] 1500 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality