SpeedUp värmealuminiumplåtar 0,12 m², Termisk ledningsförmåga [W/mK]: 200

088X0110

SpeedUp värmealuminiumplåtar 0,12 m²

Produktinformation

Bruttovikt 0.15 Kilogram
Nettovikt 0.15 Kilogram
Volym 0.06 Liter
EAN 5702420089768

 

Bredd [mm] 242 mm
Description SpeedUp värmealuminiumplåtar 0,12 m²
Längd [mm] 495 mm
Material Aluminium
Produktgrupp Accessories for Dry Systems
Termisk ledningsförmåga [W/mK] 200 W/m-K
Tjocklek (mm) 0.5 mm
Typ Accessories for Dry Systems
Täckningsarea [m²] 0.12 m²

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality