Torra system, SpeedUp, Värmepaneler, 0.09 m², Expanderat polystyrenskum, Termisk ledningsförmåga [W/mK]: 0.035
088X0104
SpeedUp samlingspanel för överkorsningar, CO
SpeedUp samlingspanel för överkorsningar, CO
Bruttovikt | 0.076 Kg |
Nettovikt | 0.076 Kg |
Volume | 2.813 Liter |
EAN | 5702420090696 |
Bruttovikt | 0.076 Kg |
Nettovikt | 0.076 Kg |
Volume | 2.813 Liter |
EAN | 5702420090696 |
Bredd [mm] | 375 mm |
Description | SpeedUp samlingspanel för överkorsningar, CO |
Dimensionerande last [kN/m²] | 8 kN-m |
Lämplig för | EN 826 |
Längd [mm] | 250 mm |
Material | Expanderat polystyrenskum |
Mittavstånd [mm] | 125250 mm |
Produktgrupp | Dry Systems SpeedUp |
Rördiameter [mm] | 16 mm |
Termisk ledningsförmåga [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tjocklek (mm) | 30 mm |
Tryckhållfasthet [kPa] | 240 KPa |
Typ | Heat Panels |
Täckningsarea [m²] | 0.09 m² |
Värmeöverföringsresistans [m²K/W] | 0.86 W/m-K |
Bredd [mm] | 375 mm |
Description | SpeedUp samlingspanel för överkorsningar, CO |
Dimensionerande last [kN/m²] | 8 kN-m |
Lämplig för | EN 826 |
Längd [mm] | 250 mm |
Material | Expanderat polystyrenskum |
Mittavstånd [mm] | 125250 mm |
Produktgrupp | Dry Systems SpeedUp |
Rördiameter [mm] | 16 mm |
Termisk ledningsförmåga [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tjocklek (mm) | 30 mm |
Tryckhållfasthet [kPa] | 240 KPa |
Typ | Heat Panels |
Täckningsarea [m²] | 0.09 m² |
Värmeöverföringsresistans [m²K/W] | 0.86 W/m-K |