Torra system, SpeedUp, Värmepaneler, 0.50 m², Aluminium/expanderat polystyrenskum, Termisk ledningsförmåga [W/mK]: 0.035
088X0100
SpeedUp värmepanel CZ 0,5 m²
SpeedUp värmepanel CZ 0,5 m²
Bruttovikt | 1.2 Kg |
Nettovikt | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089676 |
Bruttovikt | 1.2 Kg |
Nettovikt | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420089676 |
Bredd [mm] | 500 mm |
Description | SpeedUp värmepanel CZ 0,5 m² |
Dimensionerande last [kN/m²] | 8 kN-m |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Lämplig för | EN 826 |
Längd [mm] | 1 mm |
Material | Aluminium/expanderat polystyrenskum |
Mittavstånd [mm] | 125 mm |
Produktgrupp | Dry Systems SpeedUp |
Rördiameter [mm] | 16 mm |
Termisk ledningsförmåga [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tjocklek (mm) | 30 mm |
Tryckhållfasthet [kPa] | 240 KPa |
Typ | Heat Panels |
Täckningsarea [m²] | 0.5 m² |
Värmeöverföringsresistans [m²K/W] | 0.86 W/m-K |
Bredd [mm] | 500 mm |
Description | SpeedUp värmepanel CZ 0,5 m² |
Dimensionerande last [kN/m²] | 8 kN-m |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Lämplig för | EN 826 |
Längd [mm] | 1 mm |
Material | Aluminium/expanderat polystyrenskum |
Mittavstånd [mm] | 125 mm |
Produktgrupp | Dry Systems SpeedUp |
Rördiameter [mm] | 16 mm |
Termisk ledningsförmåga [W/mK] | 0.035 W/m-K |
Tjocklek (mm) | 30 mm |
Tryckhållfasthet [kPa] | 240 KPa |
Typ | Heat Panels |
Täckningsarea [m²] | 0.5 m² |
Värmeöverföringsresistans [m²K/W] | 0.86 W/m-K |