FH-rör, Kopplingar, Skruvkoppling, 3/4, 16 mm, 16 mm, 0 mm

088X0025

Skruvkoppling 3/4" x 16 x 2 mm

Produktinformation

Bruttovikt 0.177 Kilogram
Nettovikt 0.177 Kilogram
Volym 0.161 Liter
EAN 5702420089300

 

Anslutningsdiameter, sida 1 [mm] 16 mm
Anslutningsdiameter, sida 2 [mm] 16 mm
Anslutningsdiameter, sida 3 [mm] 0 mm
Anslutningsstorlek 3/4
Anslutningstyper Skruvkoppling
Användning Floor heating pipes
Arbetstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Description Skruvkoppling 3/4" x 16 x 2 mm
Flödestemperatur [°C] [Max] 95 °C
Material Mässing/rostfritt stål
Produktgrupp FH Pipes
SCIP ID nr be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
SCIP-dokumentproduktnamn Screw coupling
Typ Fittings