FH PE-RT-rör, 20 mm, 500 m, 6 bar

088X0010

PE-RT rör 20 x 2.00 mm, 500 m

Produktinformation

Bruttovikt 0.127 Kilogram
Nettovikt 0.127 Kilogram
Volym 0.669 Liter
EAN 5702425081903

 

Användning Floor heating pipes
Arbetstemperatur [°C] [Max] 60 °C
Arbetstryck [bar] [Max] 6 bar
Balanserat testtryck [bar] 10 bar
Description PE-RT rör 20 x 2.00 mm, 500 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödestemperatur [°C] [Max] 95 °C
Längd [m] 500 m
Material PE-RT/EVOH/PE-RT
Produktgrupp FH Pipes
Rördiameter [mm] 20 mm
Typ FH PE-RT pipes
Väggtjocklek [mm] 2 mm
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality