Styrning av golvvärme, Rumstermostat, 24 V, På väggen

088U2128

RSK: 2973034

Kabelansluten 24V

Produktinformation

Bruttovikt 158 Gram
Nettovikt 138 Gram
Volym 0.909 Liter
EAN 5715162300367

 

Adaptiv inlärning Ja
Antal kanaler 0
Användning Display
App-styrning aktiverad Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description 24V Room Thermostat, On-wall, 86x86
Dual mode Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gränssnitt Kabelansluten 24V
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
Infälld Nej
Ingång kyla Ja
Installation På väggen
IP-klassning IP20
Kan användas med golvgivare Ja
Ljudlös påslagning Ja
Lämplig för 230V or 24V actuators
Matningsspänning [V] 24 V
NC/NO Ja
Passar i omkopplarramar Ja
Product height/depth [mm] 86 mm
Product length [mm] 86 mm
Produktgrupp Floor Heating Controls
Radiofrekvens [GHz] 2.4 GHz
Reglertyp värme Rumstermostat
SCIP ID nr 1e4e8512-7c17-4719-8afc-8a90aa2773fb
SCIP-dokumentproduktnamn "24V wired thermostat"
Ställdon på radiator Ja
Temperaturbegränsning Ja
Temperaturinst.område [°C] [Max] 35 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 5 °C
Temperaturreglering Ja
Temperatursänkningsknapp Ja
Typ Danfoss Icon2™ 24V RT wired
Utanpåliggande Ja
Utgångsspänning [V] AC 24 V
Utgångsspänning [V] DC 24 V
Ventilmotionering Ja
ämnen REACHs kandidatlista Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality